Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SF Ø 18 - Ekstra Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SF18-055
CODE
-
DO
Delik Çap
18.0 mm
DI
Pim Delik
9.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
206 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
225 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
255 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
3,90 x 1,55 mm
DE1
Yaklaşık Yay Dış Çap
17.8 mm
H
Profil Kesiti
1.550 mm