Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 17
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SF Ø 25 - Ekstra Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SF25-060
CODE
-
DO
Delik Çap
25.0 mm
DI
Pim Delik
13.5 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
392 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
441 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
490 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
5,60 x 2,20 mm
DE1
Yaklaşık Yay Dış Çap
24.6 mm
H
Profil Kesiti
2.200 mm