Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SF Ø 27 - Charge extra-lege`re
Nomenclature
SF27-060
CODE
-
DO
Diamètre du trou
27.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
13.5 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
471 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
530 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
588 N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
6,25 x 2,20 mm
DE1
Diamétre extérieur env. de ressort
26.3 mm
H
Section du profiè
2.200 mm