Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 18
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SF Ø 30 - Ekstra Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SF30-065
CODE
-
DO
Delik Çap
30.0 mm
DI
Pim Delik
16.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
569 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
637 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
706 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
6,40 x 2,55 mm
DE1
Yaklaşık Yay Dış Çap
29.4 mm
H
Profil Kesiti
2.550 mm