Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SFR Ø 35 - Leichte Belastung
Stückliste
SFR35-070
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
35.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
21.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
768 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
6,70 x 3,25 mm
DE1
Außendurchmesser der Feder
34.7 mm
H
Profilquerschnitt
3.250 mm