Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SFR Ø 60 - Charge extra-lege`re
Nomenclature
SFR60-100
CODE
-
DO
Diamètre du trou
60.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
36.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
11,80 x 4,60 mm
DE1
Diamétre extérieur env. de ressort
60.0 mm
H
Section du profiè
4.600 mm