SH14-050
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_14.prj},{NB=SH14-050(0)},{CODE=SH14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=48.1},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=461},{S2=10.8},{F2=520},{SN=12.0},{FN=579},{SB=14.0},{FB=674},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,40 x 2,25},{DE=13.8},{B=3.400},{H=2.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SH Ø 14 - Heavy load
Bill of material
SH14-050
CODE
-
SH14-050
SH14-050
DO
Hole diameter
14.0
DI
Rod diameter
7.0
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
48.1
48.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
PX
Use % of SN
0.000
%
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
9.6
9.6
mm
F1
Force
461
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.8
10.8
mm
F2
Force
520
N
SN
Maximum operating deflection
12.0
12.0
mm
FN
Force
579
N
SB
Solid deflection
14.0
14.0
mm
BXH
Cross wire section
3,40 x 2,25
mm
H
Cross wire section
2.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청