Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SH Ø 25 - Höhe Belastung
Stückliste
SH25-060
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
25.0
DI
Innenführungsdurchmesser
12.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
PX
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
1471 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
1657 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
1834 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
5,90 x 4,00 mm
H
Profilquerschnitt
4.000 mm