Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 17
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SH Ø 27 - Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SH27-060
CODE
-
DO
Delik Çap
27.0
DI
Pim Delik
13.5 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
PX
SN ye Göre Kullanım
0.000 %
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
1716 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1932 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
2150 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
BXH
Profil Kesiti
6,50 x 4,25 mm
H
Profil Kesiti
4.250 mm