Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SH Ø 30 - Carico forte
Lista materiale
SH30-065
CODE
-
DO
Diametro del foro
30.0
DI
Diametro della spina
15.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
PX
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
2120 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
2380 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
2550 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
7,30 x 5,05 mm
H
Sezione del profilo
5.050 mm