Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SH Ø 50 - Höhe Belastung
Stückliste
SH50-100
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
50.0
DI
Innenführungsdurchmesser
25.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
PX
Verwendungsprozentual von SN
0.000 %
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
5880 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
6620 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
7360 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
12,15 x 7,85 mm
H
Profilquerschnitt
7.850 mm