Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SH Ø 60 - Carga fuerte
Lista de materiales
SH60-100
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
60.0
DI
Diámetro del pasador
30.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
PX
Utilización % SN
0.000 %
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
8470 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
9540 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
10590 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
BXH
Sección del perfil
14,50 x 9,70 mm
H
Sección del perfil
9.700 mm