Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SL Ø 12 - Normale Belastung
Stückliste
SL12-045
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
12.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
6.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
167 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
186 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
206 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
2,60 x 1,50 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
11.6
H
Profilquerschnitt
1.500 mm