Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SL Ø 12 - Carico leggero
Lista materiale
SL12-045
CODE
-
DO
Diametro del foro
12.0 mm
DI
Diametro della spina
6.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
167 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
186 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
206 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
2,60 x 1,50 mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
11.6
H
Sezione del profilo
1.500 mm