Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SL Ø 25 - Carico leggero
Lista materiale
SL25-060
CODE
-
DO
Diametro del foro
25.0 mm
DI
Diametro della spina
12.5 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
657 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
745 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
824 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
5,90 x 2,60 mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
24.6
H
Sezione del profilo
2.600 mm