Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SL Ø 27 - Normale Belastung
Stückliste
SL27-060
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
27.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
13.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
785 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
883 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
981 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
6,15 x 2,75 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
26.4
H
Profilquerschnitt
2.750 mm