Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SL Ø 35 - Normale Belastung
Stückliste
SL35-070
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
35.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
17.5 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
1295 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
1461 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
1618 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
8,25 x 3,65 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
34.5
H
Profilquerschnitt
3.650 mm