Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 15
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SL Ø 35 - Hafif Yük Yay
Malzeme listesi
SL35-070
CODE
-
DO
Delik Çap
35.0 mm
DI
Pim Delik
17.5 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
1295 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1461 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
1618 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
MAT
Malzeme
Cr-Si
BXH
Profil Kesiti
8,25 x 3,65 mm
DE
Yaklaşık Yay Dış Çap
34.5
H
Profil Kesiti
3.650 mm