Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SL Ø 50 - Normale Belastung
Stückliste
SL50-100
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
50.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
25.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
2650 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
2980 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
3310 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
12,00 x 5,00 mm
DE
Außendurchmesser der Feder
49.5
H
Profilquerschnitt
5.000 mm