Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SL Ø 50 - Charge lègére
Nomenclature
SL50-100
CODE
-
DO
Diamètre du trou
50.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
25.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
2650 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
2980 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
3310 N
SB
Déflection totale
mm
MAT
Matériel
Cr-Si
BXH
Section du profiè
12,00 x 5,00 mm
DE
Diamétre extérieur env. de ressort
49.5
H
Section du profiè
5.000 mm