SL50-100
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_50.prj},{NB=SL50-100(0)},{CODE=SL50-100},{DO=50.0},{DI=25.0},{LO=100},{RG=82.8},{SX=0.0},{S1=32.0},{F1=2650},{S2=36.0},{F2=2980},{SN=40.0},{FN=3310},{SB=48.0},{FB=3976},{MAT=Cr-Si},{BXH=12,00 x 5,00},{DE=49.5},{B=12.000},{H=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
SL Ø 50 - Light load
Bill of material
SL50-100
CODE
-
SL50-100
SL50-100
DO
Hole diameter
50.0
mm
DI
Rod diameter
25.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
82.8
82.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
32.0
32.0
mm
F1
Force
2650
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
36.0
36.0
mm
F2
Force
2980
N
SN
Maximum operating deflection
40.0
40.0
mm
FN
Force
3310
N
SB
Solid deflection
48.0
48.0
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
12,00 x 5,00
mm
DE
Approx. spring outside diameter
49.5
H
Cross wire section
5.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청