Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SLR Ø 40 - Carico leggero
Lista materiale
SLR40-090
CODE
-
DO
Diametro del foro
40.0 mm
DI
Diametro della spina
25.5 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
7,10 x 4,35 mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
39.6
H
Sezione del profilo
4.350 mm