Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SLR Ø 60 - Charge lègére
Nomenclature
SLR60-100
CODE
-
DO
Diamètre du trou
60.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
35.5 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
N
SB
Déflection totale
mm
MAT
Matériel
Cr-Si
BXH
Section du profiè
12,10 x 6,65 mm
DE
Diamétre extérieur env. de ressort
59.3
H
Section du profiè
6.650 mm