Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SM Ø 12 - Carga media
Lista de materiales
SM12-045
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
12.0 mm
DI
Diámetro del pasador
6.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
226 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
255 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
284 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Sección del perfil
2,90 x 1,40 mm
H
Sección del perfil
1.400 mm