Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SM Ø 14 - Mittlere Belastung
Stückliste
SM14-050
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
14.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
7.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
304 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
343 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
383 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Profilquerschnitt
3,25 x 2,00 mm
H
Profilquerschnitt
2.000 mm