Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 27 - Carico medio
Lista materiale
SM27-060
CODE
-
DO
Diametro del foro
27.0 mm
DI
Diametro della spina
13.5 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
1147 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
1285 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
1432 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
6,70 x 3,40 mm
H
Sezione del profilo
3.400 mm