Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
SM Ø 50 - Carico medio
Lista materiale
SM50-100
CODE
-
DO
Diametro del foro
50.0 mm
DI
Diametro della spina
25.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
3920 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
4410 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
4900 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
12,15 x 6,00 mm
H
Sezione del profilo
6.000 mm