Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
SR Ø 14
Lista de peças
SR14-055(0)
CODE
-
DO
Diâmetro do furo
14.5 mm
DI
Diâmetro do pistão
8.5 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão de trabalho
mm
Enter value for SX
Deflexão de trabalho
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0.000 N
PX
Utilização % de SN
0.000 %
LX
Comprimento da mola comprimida
mm
S1
Deflexão recomendada para longa duração
mm
F1
Força
127 N
S2
Deflexão recomendada para média duração
mm
F2
Força
N
SN
Deflexão máxima permitida
mm
FN
Força
N
SB
Deflexão aprox. da mola comprimida
mm
BXH
Secção /Perfil
2,60 x 1,63 mm
H
Secção /Perfil
1.630 mm