Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
A Ø 10 - Ultra-hohe Belastung
Stückliste
A10-044
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
10.0 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
5 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
S3
Federweg für Mittelere-lange dauer
mm
F3
Kraft
N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
2.0 x 2.8 mm
H
2.800 mm
DDNUM
5.000 mm