Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
A Ø 13 - Ressorts charge ultra-forte
Nomenclature
A13-051
CODE
-
DH
Diamètre du trou
12.5 mm
DD
Diamètre de l'arbre
6.3 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
N
S3
Déflexion pour durée mi-courte
mm
F3
Force
N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
N
SB
Déflection totale
mm
BXH
Section du profiè
2.75 x 3.4 mm
H
2.750 mm
DDNUM
6.300 mm