Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
A Ø 20 - Ultra-hohe Belastung
Stückliste
A20-089
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
20.0 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
10 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
S3
Federweg für Mittelere-lange dauer
mm
F3
Kraft
N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
BXH
Profilquerschnitt
4.0 x 6.0 mm
H
4.000 mm
DDNUM
10.000 mm