Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
T Ø 10 - Super-strong
Bill of material
T10-030(0)
CODE
-
DH
Hole diameter
10 mm
DD
Rod diameter
5 mm
LO
Free length
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
输入参数值: SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
SN
Maximum operating deflection
mm
FN
Force
1250 N
BXH
Cross wire section
2.1 x 4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型