Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
T Ø 16 - Super-hohe
Stückliste
T16-035(0)
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
16 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
8 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
3500 N
BXH
Profilquerschnitt
3.4 x 6.9 mm