Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
T Ø 16 - Super-forte
Lista materiale
T16-035(0)
CODE
-
DH
Diametro del foro
16 mm
DD
Diametro della spina
8 mm
LO
Lunghezza libera
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
3500 N
BXH
Sezione del profilo
3.4 x 6.9 mm