Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
T Ø 16 - Super-strong
Bill of material
T16-035(0)
CODE
-
DH
Hole diameter
16 mm
DD
Rod diameter
8 mm
LO
Free length
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection of job
mm
输入参数值: SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
SN
Maximum operating deflection
mm
FN
Force
3500 N
BXH
Cross wire section
3.4 x 6.9 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型