Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
T Ø 38 - Super-hohe
Stückliste
T38-075(0)
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
38 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
20 mm
LO
Unbelastete Länge
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
20000 N
BXH
Profilquerschnitt
8.25 x 16 mm