T50-100(0)
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series T
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_50.prj},{NB=T50-100(0)},{CODE=T50-100},{DH=50},{DD=25},{LO=100},{RG=2650},{SX=0.0},{SN=13.2},{FN=35000},{BXH=11.8 x 17.8},{DE=49.50},{DE1=49.500},{B=11.800},{H=17.800},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
T Ø 50 - Super-strong
Bill of material
T50-100(0)
CODE
-
T50-100
T50-100
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
100
100
RG
Rate /±10%
2650
2650
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
35000
N
BXH
Cross wire section
11.8 x 17.8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청