TR10-044
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tr/tr_10.prj},{NB=TR10-044(0)},{CODE=TR10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=10.9},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=96},{S2=11},{F2=119},{S3=12.1},{F3=132},{SN=13.2},{FN=143},{SB=14.7},{FB=160},{MAT=Cr-Si},{D=1.6},{DE=8.8},{D1=1.600},{RG1=10.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TR Ø 10 - Heavy load
Bill of material
TR10-044
CODE
-
TR10-044
TR10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
10.9
10.9
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
96
96
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
11
11
mm
F2
Force
119
119
N
S3
Medium-low lasting deflection
12.1
12.1
mm
F3
Force
132
132
N
SN
Maximum operating deflection
13.2
13.2
mm
FN
Force
143
143
N
SB
Solid deflection
14.7
14.7
mm
D
Cross wire section
1.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청