TV16-051
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series TV
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/tv/tv_16.prj},{NB=TV16-051(0)},{CODE=TV16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=7.6},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=97},{S2=15.3},{F2=116},{S3=17.9},{F3=136},{SN=20.4},{FN=155},{SB=30},{FB=227},{MAT=Cr-Si},{D=2},{DE=14.6},{D1=2.000},{RG1=7.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TV Ø 16 - Light load
Bill of material
TV16-051
CODE
-
TV16-051
TV16-051
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
7.6
7.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
97
97
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
116
116
N
S3
Medium-low lasting deflection
17.9
17.9
mm
F3
Force
136
136
N
SN
Maximum operating deflection
20.4
20.4
mm
FN
Force
155
155
N
SB
Solid deflection
30
30
mm
D
Cross wire section
2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청