V40-115
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/v/v_40.prj},{NB=V40-115(0)},{CODE=V40-115},{DH=40},{DD=20},{LO=115},{RG=39.6},{SX=0},{S1=28.8},{F1=1140},{S2=34.5},{F2=1366},{S3=40.3},{F3=1594},{SN=46},{FN=1822},{SB=58.1},{FB=2301},{MAT=Cr-Si},{BXH=8.1 x 4},{DE=36.9},{DE1=36.900},{B=8.100},{RG1=39.600},{H=4.000},{DDNUM=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
V Ø 40 - Light load
Bill of material
V40-115
CODE
-
V40-115
V40-115
DH
Hole diameter
40
mm
DD
Rod diameter
20
mm
LO
Free length
115
115
mm
RG
Rate /±10%
39.6
39.6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
115.000
115.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
28.8
28.8
mm
F1
Force
1140
1140
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
34.5
34.5
mm
F2
Force
1366
1366
N
S3
Medium-low lasting deflection
40.3
40.3
mm
F3
Force
1594
1594
N
SN
Maximum operating deflection
46
46
mm
FN
Force
1822
1822
N
SB
Solid deflection
58.1
58.1
mm
BXH
Cross wire section
8.1 x 4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청