VL32-102
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_32.prj},{NB=VL32-102(0)},{CODE=VL32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=15.7},{SX=0.0},{S1=30.600},{F1=480},{S2=40.8},{F2=641},{S3=45.9},{F3=721},{SN=51},{FN=801},{SB=57.6},{FB=904},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.5 x 2.6},{DE=30.7},{RG1=15.700},{DE1=30.700},{DDNUM=16.000},{B=6.500},{H=2.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
VL Ø 32 - Extra light load
Bill of material
VL32-102
CODE
-
VL32-102
VL32-102
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
102
102
mm
RG
Rate /±10%
15.7
15.7
mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Force
102.000
102.000
N
S1
Force
30.600
30.600
N
F1
Force
480
480
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
40.8
40.8
mm
F2
Force
641
641
N
S3
Medium-low lasting deflection
45.9
45.9
mm
F3
Force
721
721
N
SN
Maximum operating deflection
51
51
mm
FN
Force
801
801
N
SB
Solid deflection
57.6
57.6
mm
BXH
Cross wire section
6.5 x 2.6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청