Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
W Ø 38 - Hyper-forte
Nomenclature
W38-075(0)
CODE
-
DH
Diamètre du trou
38 mm
DD
Diamètre de l'arbre
16 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
BXH
Section du profiè
10.5 X 12.6 mm