Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RHGO Ø 13 - Federn für hohe Spannung
Stückliste
RHGO13-051
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
12.70 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
7.14 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0 N
S1
Federweg für eine optimale Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Federweg für eine lange Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
S3
Maximaler Arbeitsfederweg
mm
F3
Kraft
N
SN
Maximaler Federweg