RMBL26-089
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_26_metric.prj},{NB=RMBL26-089(0)_1},{CODE=RMBL26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=25.4},{SX=0.0},{S1=22.2},{F1=564},{S2=31.1},{F2=790},{S3=35.6},{F3=903},{SN=44.5},{BXH=5,50 x 2,60},{DE=25.40},{B=6.350},{H=2.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RMBL Ø 26 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL26-089
CODE
-
RMBL26-089
RMBL26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
25.4
25.4
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
22.2
22.2
mm
F1
Force
564
564
N
S2
Deflection for long life
31.1
31.1
mm
F2
Force
790
790
N
S3
Max. operating deflection
35.6
35.6
mm
F3
Force
903
903
N
SN
Max. deflection
44.5
44.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청