Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RMBL Ø 32 - Medium duty die springs
Bill of material
RMBL32-102
CODE
-
DH
Hole diameter
31.75 mm
DD
Rod diameter
15.88 mm
LO
Free length
mm
RG
Rate /±10%
N/mm
SX
Deflection
mm
输入参数值: SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0 N
S1
Deflection for optimum life
mm
F1
Force
N
S2
Deflection for long life
mm
F2
Force
N
S3
Max. operating deflection
mm
F3
Force
N
SN
Max. deflection
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型