Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
RMBL Ø 38 - Molas carga média
Lista de peças
RMBL38-115
CODE
-
DH
Diâmetro do furo
38.10 mm
DD
Diâmetro do pistão
19.05 mm
LO
Comprimento livre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexão
mm
Enter value for SX
Deflexão
mm
cm
inch
ft
FX
Força
0 N
S1
Deflexão para uma duração ótima
mm
F1
Força
N
S2
Deflexão para uma longa duração
mm
F2
Força
N
S3
Deflexão máxima de trabalho
mm
F3
Força
N
SN
Deflexão máxima
mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Special Springs
    RV 320 - Altura mínima, força máxima
    DIM
    Compression Springs - Metre Lengths - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
    Kern
    3411.2 - Compression springs - round wire - Medium load
    M&R Spring
    Compression Springs - Custom - MC
    RCM
    A Ø 1 1/4 - Ultra heavy load
    LYPSIS
    JE-01 - Jet creux polyuréthane
    RCM
    HGO Ø 38 - Heavy load
    Febrotec
    Compression Spring - according to DIN and other standards
    Special Springs
    RMBL Ø 51 - Molas carga média
    Special Springs
    RMBL Ø 63 - Molas carga média
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD