Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RMHR Ø 51 - Federn für mittlere-hohe Spannung
Stückliste
RMHR51-127
CODE
-
DH
Außenführungsdurchmesser
50.80 mm
DD
Innenführungsdurchmesser
25.40 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0 N
S1
Federweg für eine optimale Lebensdauer
mm
F1
Kraft
N
S2
Federweg für eine lange Lebensdauer
mm
F2
Kraft
N
S3
Maximaler Arbeitsfederweg
mm
F3
Kraft
N
SN
Maximaler Federweg