RMHR63-140
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_63_metric.prj},{NB=RMHR63-140(0)_1},{CODE=RMHR63-140},{DH=63.50},{DD=38.10},{LO=139.70},{RG=159.0},{SX=0.0},{S1=27.9},{F1=4436},{S2=34.9},{F2=5549},{S3=41.9},{F3=6662},{SN=51.7},{DE=63.50},{B=12.700},{H=9.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RMHR Ø 63 - Medium heavy duty die springs
Bill of material
RMHR63-140
CODE
-
RMHR63-140
RMHR63-140
DH
Hole diameter
63.50
mm
DD
Rod diameter
38.10
mm
LO
Free length
139.70
139.70
mm
RG
Rate /±10%
159.0
159.0
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
27.9
27.9
mm
F1
Force
4436
4436
N
S2
Deflection for long life
34.9
34.9
mm
F2
Force
5549
5549
N
S3
Max. operating deflection
41.9
41.9
mm
F3
Force
6662
6662
N
SN
Max. deflection
51.7
51.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청