Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RXHG Ø 32 - Muelles carga extra-fuerte
Lista de materiales
RXHG32-102
CODE
-
DH
Diámetro del agujero
31.75 mm
DD
Diámetro del pasador
15.88 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión
mm
Enter value for SX
Deflexión
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
S1
Deflexión para una duración óptima
mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexión para una larga duración
mm
F2
Fuerza
N
S3
Deflexión máxima de trabajo
mm
F3
Fuerza
N
SN
Deflexión máxima