Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
Carga fuerte diámetro 25 - Sistema Pretensado
Lista de materiales
1500R25069
CODE
Special Springs
1500R25069
CODE2
PSA - Mabec
X346590045
L1
Longitud libre sistema precomprimido
69.000 mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
A
Diámetro fondo
13 mm
B
Diámetro de la cabeza
- mm
D
Diámetro brida cabeza
25 mm
S1
Deflexion inicial
2 mm
F1
Fuerza
246 N
S2
Deflexiòn 25% Lo
11 mm
F2
Fuerza
1599 N
S3
Defleziòn 32% Lo
16 mm
F3
Fuerza
2214 N
C
Diámetro alojamiento brida de cabeza
27 mm
T
Diámetro alojamiento fondo/cabeza
14 mm
XMINIMO
Profundidad alojamiento fondo/cabeza
14 mm
DH
Dh muelle
25 mm
L0
L0 muelle
64 mm
R
Rg (rigidez muelle)
123 N/mm